Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0275 € - 0,0428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| 16,065 € - 17,85 € | 25 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
2.512 in
63.8 mm
|
|
24 in
609.6 mm
|
3
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Áno
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 90
|
3.673 in
93.3 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 8,262 € - 9,18 € | 10 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3
|
||
| 5,967 € - 6,63 € | 107 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
14 in
355.6 mm
|
3
|
||
| 11,475 € - 12,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
20 in
508.0 mm
|
3
|
||
| 8,262 € - 9,18 € | 55 Na sklade |
Nie
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
2.539 in
64.5 mm
|
|
18 in
457.2 mm
|
3
|
||
| 4,0942 € - 6,3688 € | 300 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.646 in
245.0 mm
|
3
|
||
| 1,1016 € - 1,7136 € | 100 Na sklade |
Áno
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.949 in
49.5 mm
|
DN 160
|
6.299 in
160.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 3,1905 € - 3,5451 € | 249 Na sklade |
Áno
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.587 in
40.3 mm
|
DN 250
|
9.843 in
250.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,156 € - 0,2427 € | 7000 Na sklade |
Áno
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 7,344 € - 8,16 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0999 € | 15000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0999 € | 23900 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0785 € | 14900 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0642 € - 0,0999 € | 15000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,0367 € - 0,0571 € | 5000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0785 € | 15000 Na sklade |
Nie
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku