Menu Hľadať

Špirálový ochranný kryt na hadice

Na sklade

Špirálovo zabalené chrániče hadíc sú určené na ochranu hydraulických, pneumatických a elektrických hadíc pred drvením, opotrebovaním a odieraním. Vyznačuje sa silnou regeneračnou pamäťou na zvýšenie pokrytia hadice a vynikajúcim výkonom proti drveniu. Ideálne na balenie jednotlivých alebo viacerých zväzkov hadíc.Zvyšuje životnosť hadícZnižuje náklady na opravy, prestoje a pracovné úrazy obsluhy.Maximálna odolnosť proti oderu a roztrhnutiu.V spojení s ochranným puzdrom poskytujú prvotriednu ochranu. Materiál: Polyetylén HD, PP Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Farba Materiál RL Typ OD WT Kúpiť
403,5689 € - 403,5689 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Polyetylén HD
372,9724 € - 372,9724 € Požiadajte o dodací termin tu
88.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
64,6249 € - 74,9648 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
98,7817 € - 106,396 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
21,2687 € - 22,345 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
30,6515 € - 35,4654 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
21,0791 € - 22,345 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
74,2596 € - 82,5047 € 134 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
50,683 € - 56,3145 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
229,2724 € - 241,3437 € 63 Na sklade
50.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
374,4774 € - 382,1162 € 12 Na sklade
75.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
100,0591 € - 111,1738 € 74 Na sklade
32.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
492,7511 € - 502,8015 € 17 Na sklade
90.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
57,9311 € - 64,3709 € 94 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
54,2936 € - 60,3292 € 66 Na sklade
16.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
10561430 152,8572 € - 160,9003 € 42 Na sklade
40.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
46,1664 € - 53,553 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
248,3127 € - 251,8686 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
25,4705 € - 29,5457 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
30,919 € - 36,3619 € 25 Na sklade
9.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
  • z/zo 3
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm Polyetylén HD Žltá

10170656

Cenové rozpätie
403,5689 € - 403,5689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Na použitie s
    Pre hydraulické hadice -32
  • Commodity Code
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Čierna

10203842

Cenové rozpätie
372,9724 € - 372,9724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Čierna

10203811

Cenové rozpätie
74,9648 € - 64,6249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Čierna

10203828

Cenové rozpätie
106,396 € - 98,7817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Čierna

10203774

Cenové rozpätie
22,345 € - 21,2687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Čierna

10203798

Cenové rozpätie
35,4654 € - 30,6515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Čierna

10203767

Cenové rozpätie
22,345 € - 21,0791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm Polyetylén HD Čierna

10561379

Cenové rozpätie
82,5047 € - 74,2596 €

Úroveň zásob
134 Na sklade
Atribúty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561270

Cenové rozpätie
56,3145 € - 50,683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561454

Cenové rozpätie
241,3437 € - 229,2724 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561515

Cenové rozpätie
382,1162 € - 374,4774 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561409

Cenové rozpätie
111,1738 € - 100,0591 €

Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561560

Cenové rozpätie
502,8015 € - 492,7511 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561331

Cenové rozpätie
64,3709 € - 57,9311 €

Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm Polyetylén HD Čierna

10561294

Cenové rozpätie
60,3292 € - 54,2936 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561430

Cenové rozpätie
160,9003 € - 152,8572 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Čierna

10203804

Cenové rozpätie
53,553 € - 46,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Čierna

10203835

Cenové rozpätie
251,8686 € - 248,3127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Čierna

10203781

Cenové rozpätie
29,5457 € - 25,4705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10561263

Cenové rozpätie
36,3619 € - 30,919 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm