Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
1.0 mm
7.9 mm
134.50 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.7 mm
5.2 mm
58.20 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.5 mm
2.4 mm
21.10 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
270
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
270
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
270
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
14,1095 € - 14,835 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
270
3.2 mm
19.1 mm
3616.00 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
360
0.4 mm
3.2 mm
7.91 Nmm
10436790 2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
360
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
360
0.4 mm
3.6 mm
13.22 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 11.1 mm 113.00 Nmm

10436806

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.1 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 12.1 mm 134.50 Nmm

10440742

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.9 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 6.7 mm 92.70 Nmm

10440728

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 8.4 mm 58.20 Nmm

10440612

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    58.20 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.2 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 9.6 mm 70.60 Nmm

10440711

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    6.4 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 6.7 mm 92.70 Nmm

10425008

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 9.0 mm 134.50 Nmm

10436929

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 9.1 mm 155.40 Nmm

10440810

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 11.1 mm 113.00 Nmm

10436974

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.1 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 9.0 mm 134.50 Nmm

10641026

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 6.6 mm 13.22 Nmm

10436516

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.0 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 4.5 mm 21.10 Nmm

10436523

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 270 ° Pravé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440292

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 7.9 mm 113.00 Nmm

10436967

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 9.6 mm 70.60 Nmm

10440704

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    6.4 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 9.0 mm 92.70 Nmm

10423813

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 270 ° Ľavé 30.2 mm 3616.00 Nmm

10633915

Cenové rozpätie
14,835 € - 14,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    19.1 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 5.2 mm 7.91 Nmm

10436592

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.2 mm
Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 10.4 mm 70.60 Nmm

10436790

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    6.4 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 6.0 mm 13.22 Nmm

10436431

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    3.6 mm