Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
1,977 € - 2,1904 € 30 Na sklade
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,977 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
180
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
2,0481 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.0 mm
8.1 mm
134.50 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,489 € - 2,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
2,2188 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.1 mm
5.5 mm
226.00 Nmm
2,489 € - 2,7593 € 60 Na sklade
31.8 mm
180
1.2 mm
6.4 mm
282.00 Nmm
2,8305 € - 3,1718 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
180
1.5 mm
11.1 mm
475.00 Nmm
2,0766 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 2.8 mm 10.51 Nmm

10436714

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    10.51 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.5 mm 15.82 Nmm

10422939

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    15.82 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440230

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    24.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.1 mm 13.22 Nmm

10436769

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.9 mm 21.10 Nmm

10436363

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 8.0 mm 113.00 Nmm

10234761

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    4.8 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 10.0 mm 70.60 Nmm

10440681

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    70.60 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    6.4 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 9.3 mm 92.70 Nmm

10436813

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    92.70 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    25.4 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 11.4 mm 113.00 Nmm

10436882

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 12.4 mm 134.50 Nmm

10437001

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 13.2 mm 155.40 Nmm

10440803

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 14.6 mm 226.00 Nmm

10440926

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 15.7 mm 282.00 Nmm

10441008

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.3 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 13.2 mm 155.40 Nmm

10440797

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.7 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 14.6 mm 226.00 Nmm

10440919

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 8.8 mm 155.40 Nmm

10440780

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 9.6 mm 226.00 Nmm

10440902

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 10.3 mm 282.00 Nmm

10421062

Cenové rozpätie
2,7593 € - 2,489 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    6.4 mm
Skrutné pružiny 180 ° Pravé 17.3 mm 475.00 Nmm

10441329

Cenové rozpätie
3,1718 € - 2,8305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    475.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.1 mm
Skrutné pružiny 180 ° Ľavé 9.4 mm 134.50 Nmm

10436981

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    134.50 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    5.5 mm