Menu Hľadať

Skrutné pružiny 270 ° Pravé 6.7 mm 92.70 Nmm

Táto skrutná pružina 270° má vonkajší priemer 8,99 mm s nožičkou s dĺžkou 25,4 mm od stredu a krútiacim momentom 92,7 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 5,54 mm.
Nový kód produktu:

10425008

Starý kód produktu:

1217712

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,3326 €
150 - 299 2,216 €
300 + 2,0993 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

69,98 €

30 x 2,3326 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 92.70 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 25.4 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 0.8 mm
Rozmer tŕňa 4.0 mm
Minimálny axiálny priestor 11.0 mm
Vonkajší priemer 6.7 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás