Menu Hľadať

Skrutné pružiny 270 ° Pravé 6.6 mm 13.22 Nmm

Táto skrutná pružina 270° má vonkajší priemer 6,58 mm s nožičkou s dĺžkou 19,05 mm od stredu a krútiacim momentom 13,22 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 3,96 mm.
Nový kód produktu:

10436516

Starý kód produktu:

1217618

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 2,2452 €
150 - 299 2,1139 €
300 + 2,0265 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

67,36 €

30 x 2,2452 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 13.22 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 19.1 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 0.4 mm
Rozmer tŕňa 4.0 mm
Minimálny axiálny priestor 3.2 mm
Vonkajší priemer 6.6 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás