Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka nožičky od stredu otvoru | Stupeň priehybu | Priemer drôtu | Rozmer tŕňa | krútiaci moment | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
10436790 | 2,0481 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
|
2,0766 € - 2,3184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
2,2188 € - 2,4749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
2,489 € - 2,7593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
2,6455 € - 2,9442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
3,3567 € - 3,7265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
3,5273 € - 3,9398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
3,7976 € - 4,2243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
5,1773 € - 5,732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
14,1095 € - 14,835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
1,977 € - 2,1904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
2,0481 € - 2,2757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.0 mm
6.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
2,0766 € - 2,3184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
9,9421 € - 10,4684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.114 in
2.9 mm
|
24.6 mm
24.6 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku