Menu Hľadať

Skrutné pružiny 360 ° Ľavé 17.6 mm 370.00 Nmm

Táto skrutná pružina 360° má vonkajší priemer 17,63 mm s nožičkou s dĺžkou 50,8 mm od stredu a krútiacim momentom 370 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 11,51 mm.
Nový kód produktu:

10441275

Starý kód produktu:

1217799

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 3,0178 €
150 - 299 2,8429 €
300 + 2,7116 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

90,53 €

30 x 3,0178 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 370.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 50.8 mm
Smer vinutia Ľavé
Priemer drôtu 1.4 mm
Rozmer tŕňa 11.5 mm
Minimálny axiálny priestor 17.9 mm
Vonkajší priemer 17.6 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás