Menu Hľadať

Skrutné pružiny 360 ° Pravé 37.2 mm 3164.00 Nmm

Táto skrutná pružina 360° má vonkajší priemer 37,21 mm s nožičkou s dĺžkou 101,6 mm od stredu a krútiacim momentom 3 164 Nm. Má smer vinutia doľava a odporúčanú veľkosť tŕňa 24,61 mm.
Nový kód produktu:

10640975

Starý kód produktu:

1217908

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 10,7301 €
150 + 10,1907 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

321,90 €

30 x 10,7301 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
krútiaci moment 3164.00 Nmm
Dĺžka nožičky od stredu otvoru 101.6 mm
Smer vinutia Pravé
Priemer drôtu 2.9 mm
Rozmer tŕňa 24.6 mm
Minimálny axiálny priestor 39.4 mm
Vonkajší priemer 37.2 mm
Commodity Code 7320909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás