10323731
010440P018
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0425 € |
5000 - 9999 | 0,0365 € |
10000 + | 0,032 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 5.6 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.219 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.060 in |
Veľkosť závitu | #4-40 |
Dĺžka závitu | 4.8 mm |
Dĺžka závitu | 0.188 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Materiál | Polyamid 6.6 |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Prírodná |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku