Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,5281 € - 0,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Reny
3.0 mm
Krížová drážka
0,5281 € - 0,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Prírodná
Reny
5.0 mm
Krížová drážka
12,7717 € - 28,4051 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
PPS
30.0 mm
Krížová drážka
0,5281 € - 0,5941 € 98 Na sklade
M3
Prírodná
Reny
4.0 mm
Krížová drážka
0,5281 € - 0,5941 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Prírodná
Reny
4.0 mm
Krížová drážka
1,1963 € - 1,3472 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Reny
15.0 mm
Krížová drážka
0,5281 € - 0,5941 € 200 Na sklade
M3
Prírodná
Reny
5.0 mm
Krížová drážka
2,2903 € - 2,5866 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Reny
30.0 mm
Krížová drážka
0,9053 € - 1,0185 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Reny
12.0 mm
Krížová drážka
2,169 € - 2,2903 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Reny
10.0 mm
Krížová drážka
1,1963 € - 1,3472 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
Reny
12.0 mm
Krížová drážka
1,5493 € - 1,7514 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Svetlohnedá
PPS
8.0 mm
Krížová drážka
1,7244 € - 1,94 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Svetlohnedá
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
2,7618 € - 3,0986 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PPS
20.0 mm
Krížová drážka
1,5493 € - 1,7514 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PPS
8.0 mm
Krížová drážka
3,0986 € - 3,4892 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Svetlohnedá
PPS
25.0 mm
Krížová drážka
2,0747 € - 2,3307 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PPS
10.0 mm
Krížová drážka
2,4115 € - 2,7079 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PPS
12.0 mm
Krížová drážka
2,7618 € - 3,0986 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Svetlohnedá
PPS
15.0 mm
Krížová drážka
8,5954 € - 20,2853 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Svetlohnedá
PPS
30.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M2 3.0 mm Reny Prírodná

10343692

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 5.0 mm Reny Prírodná

10343777

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 30.0 mm PPS Svetlohnedá

10343685

Cenové rozpätie
28,4051 € - 12,7717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 4.0 mm Reny Prírodná

10343821

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 4.0 mm Reny Prírodná

10343760

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 15.0 mm Reny Prírodná

10343975

Cenové rozpätie
1,3472 € - 1,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 5.0 mm Reny Prírodná

10343838

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,5281 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 30.0 mm Reny Prírodná

10344002

Cenové rozpätie
2,5866 € - 2,2903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm Reny Prírodná

10343968

Cenové rozpätie
1,0185 € - 0,9053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M6 10.0 mm Reny Prírodná

10344095

Cenové rozpätie
2,2903 € - 2,169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 12.0 mm Reny Prírodná

10344033

Cenové rozpätie
1,3472 € - 1,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10343371

Cenové rozpätie
1,7514 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10343340

Cenové rozpätie
1,94 € - 1,7244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10343456

Cenové rozpätie
3,0986 € - 2,7618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10343418

Cenové rozpätie
1,7514 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 25.0 mm PPS Svetlohnedá

10343463

Cenové rozpätie
3,4892 € - 3,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10343500

Cenové rozpätie
2,3307 € - 2,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm PPS Svetlohnedá

10343517

Cenové rozpätie
2,7079 € - 2,4115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 15.0 mm PPS Svetlohnedá

10343524

Cenové rozpätie
3,0986 € - 2,7618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M5 30.0 mm PPS Svetlohnedá

10343623

Cenové rozpätie
20,2853 € - 8,5954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou