10358689
180140470409
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 49 | 1,4792 € |
| 50 - 99 | 1,2929 € |
| 100 + | 1,1976 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 2.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.079 in |
| Výška hlavy | 0.5 mm |
| Výška hlavy | 0.02 in |
| Veľkosť závitu | M1.4 |
| Dĺžka závitu | 4.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.157 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
| Materiál | PEEK |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Farba | Hnedá |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Špecifikácie | UL94 V-0 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku