Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5578 € - 0,6283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,7675 € - 1,9885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Svetlohnedá
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1203 € - 0,1909 € | 220 Na sklade |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1457 € - 0,2668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1203 € - 0,1909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1486 € - 0,2711 € | 250 Na sklade |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1617 € - 0,2945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1617 € - 0,2945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1457 € - 0,2668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1176 € - 0,1851 € | 50 Na sklade |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1603 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1603 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1603 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1603 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1603 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1603 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1603 € - 0,223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1617 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,4223 € - 1,588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Svetlohnedá
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 2,1266 € - 2,3889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Svetlohnedá
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku