10325582
050012000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2645 € |
| 500 - 999 | 0,1891 € |
| 1000 + | 0,145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.157 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 4.0 mm |
| Výška hlavy | 0.051 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Veľkosť závitu | M2 |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Materiál | Polyamid |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Špecifikácie | DIN 85 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku