Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0334 € - 0,0413 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
Krížová drážka
0,0336 € - 0,0415 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,0356 € - 0,044 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Krížová drážka
0,0341 € - 0,0421 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,0353 € - 0,0436 € 79 Na sklade
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,1706 € - 0,1706 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
S drážkou
0,0356 € - 0,044 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
S drážkou
0,0338 € - 0,0417 € 20000 Na sklade
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
Krížová drážka
0,035 € - 0,0433 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0341 € - 0,0421 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
S drážkou
0,0817 € - 0,0817 € 8648 Na sklade
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,0779 € - 0,0779 € 17000 Na sklade
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid
5.0 mm
S drážkou
0,1184 € - 0,2157 € 78 Na sklade
M2
Priehľadná
PC
5.0 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
S drážkou
0,0338 € - 0,0417 € 200 Na sklade
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
S drážkou
0,0336 € - 0,0415 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
S drážkou
0,035 € - 0,0433 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 mm
M2 x 0.4
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
S drážkou
0,1617 € - 0,2259 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
25.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 3
Skrutka Krížová drážka M2 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294758

Cenové rozpätie
0,0413 € - 0,0334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294765

Cenové rozpätie
0,0415 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294796

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294833

Cenové rozpätie
0,044 € - 0,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294789

Cenové rozpätie
0,0421 € - 0,0341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294826

Cenové rozpätie
0,0436 € - 0,0353 €

Úroveň zásob
79 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294697

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396728

Cenové rozpätie
0,044 € - 0,0356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294772

Cenové rozpätie
0,0417 € - 0,0338 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294819

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294802

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294710

Cenové rozpätie
0,0421 € - 0,0341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka S drážkou M2 16.0 mm Polyamid Prírodná

10052402

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
8648 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka S drážkou M2 5.0 mm Polyamid Prírodná

10052396

Cenové rozpätie
0,0779 € - 0,0779 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 5.0 mm PC Priehľadná

10357255

Cenové rozpätie
0,2157 € - 0,1184 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294734

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka S drážkou M2 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294703

Cenové rozpätie
0,0417 € - 0,0338 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396704

Cenové rozpätie
0,0415 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396711

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M2 25.0 mm Polyamid Prírodná

10374764

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou