Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka so pologuľatou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Má plný závit a možno ju použiť v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií. Diely sa vzťahujú na normy ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 len na orientačné účely.
Nový kód produktu:

10325568

Starý kód produktu:

050011200002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2603 €
500 - 999 0,1848 €
1000 + 0,1422 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

26,03 €

100 x 0,2603 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 4.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Veľkosť závitu M2
Dĺžka závitu 12.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie DIN 85

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás