Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1165 € - 0,1165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1034 € - 0,1034 € | 21000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1416 € - 0,1416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0871 € - 0,0871 € | 11000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1178 € - 0,1178 € | 800 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1043 € - 0,1043 € | 6000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 1,3526 € - 2,9727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,0937 € - 2,4037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 2,3326 € - 4,7933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,9359 € - 2,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 5,1346 € - 5,8316 € | 6 Na sklade |
|
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 7,5526 € - 8,5767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | 22000 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1103 € - 0,1103 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | 650 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0913 € - 0,0913 € | 24800 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1003 € - 0,1003 € | 465 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1223 € - 0,1223 € | 27420 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1363 € - 0,1363 € | 11800 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1367 € - 0,1367 € | 6000 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku