10052693
0120390000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 3.6 mm |
| Výška hlavy | 0.142 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Dĺžka závitu | 0.256 in |
| Dĺžka závitu | 6.5 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Špecifikácie | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku