Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1607 € - 0,1607 € 1250 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
Krížová drážka
0,081 € - 0,081 € 34000 Na sklade
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,1177 € - 0,1177 € 5180 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
PA
6.0 mm
Krížová drážka
0,1123 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
Krížová drážka
0,0871 € - 0,0871 € 17000 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
Krížová drážka
0,1178 € - 0,1178 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Krížová drážka
0,0913 € - 0,0913 € 13000 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Krížová drážka
0,0588 € - 0,0588 € 750 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
Krížová drážka
0,0914 € - 0,0914 € 780 Na sklade
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
S drážkou
0,2275 € - 0,2275 € 600 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
35.0 mm
Krížová drážka
0,2048 € - 0,2048 € 300 Na sklade
1.5 mm
M10
Prírodná
PA
30.0 mm
Krížová drážka
0,076 € - 0,076 € 18000 Na sklade
0.4 mm
M2
Prírodná
Polyamid
5.0 mm
S drážkou
0,182 € - 0,182 € 4000 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
PA
50.0 mm
Krížová drážka
0,1316 € - 0,1316 € 20042 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
PA
20.0 mm
Krížová drážka
0,2119 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
Krížová drážka
0,1213 € - 0,1213 € 9650 Na sklade
0.8 mm
M5
Prírodná
PA
30.0 mm
Krížová drážka
0,1166 € - 0,1166 € 90 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,1257 € - 0,1257 € 14300 Na sklade
1.0 mm
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Krížová drážka
0,1436 € - 0,1436 € 19000 Na sklade
1.3 mm
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,041 € - 0,041 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 30
Skrutka Krížová drážka M5 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049501

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049334

Cenové rozpätie
0,081 € - 0,081 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 6.0 mm PA Prírodná

10049402

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,1177 €

Úroveň zásob
5180 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Skrutka Krížová drážka M4 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049389

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049426

Cenové rozpätie
0,0871 € - 0,0871 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049488

Cenové rozpätie
0,1178 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049433

Cenové rozpätie
0,0913 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 6.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049525

Cenové rozpätie
0,0588 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
Skrutka S drážkou M3 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10052501

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
780 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049860

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Krížová drážka M10 30.0 mm PA Prírodná

10050002

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer stúpania
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka S drážkou M2 5.0 mm Polyamid Prírodná

10052396

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,076 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Priemer stúpania
    0.4 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 50.0 mm PA Prírodná

10049679

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 20.0 mm PA Prírodná

10049815

Cenové rozpätie
0,1316 € - 0,1316 €

Úroveň zásob
20042 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049877

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
Skrutka Krížová drážka M5 30.0 mm PA Prírodná

10049495

Cenové rozpätie
0,1213 € - 0,1213 €

Úroveň zásob
9650 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049556

Cenové rozpätie
0,1166 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
Skrutka Krížová drážka M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049594

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
14300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Krížová drážka M8 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10049808

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer stúpania
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Krížová drážka M3 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10050156

Cenové rozpätie
0,041 € - 0,041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm