10052532
0120180000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0793 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 8.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 2.4 mm |
Head Height | 0.094 in |
Thread Size | M4 |
Pitch Diameter | 0.7 mm |
Pitch Diameter | 0.028 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | PA |
Finish | No Finish |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku