Menu Hľadať

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1972

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
584 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1174 € - 0,1863 € 220 Na sklade
M2
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
S drážkou
0,1008 € - 0,1592 € 150 Na sklade
M3
Prírodná
Polyamid
4.0 mm
S drážkou
3,0043 € - 7,0163 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
M1.2
Svetlohnedá
PEEK
2.0 mm
Krížová drážka
1,3054 € - 1,4819 € 100 Na sklade
M1.6
Prírodná
Reny
6.0 mm
Krížová drážka
0,1422 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
S drážkou
0,1174 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
S drážkou
0,1053 € - 0,1664 € 5700 Na sklade
M2.5
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,1135 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,1162 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Prírodná
Polyamid
4.0 mm
S drážkou
0,1147 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
8.0 mm
S drážkou
0,1113 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
6.0 mm
S drážkou
0,1135 € - 0,1578 € 3638 Na sklade
M3
Prírodná
Polyamid
16.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
35.0 mm
S drážkou
0,1174 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,1008 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid
5.0 mm
S drážkou
0,145 € - 0,2645 € 250 Na sklade
M2
Prírodná
Polyamid
20.0 mm
S drážkou
0,1196 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
12.0 mm
S drážkou
0,1147 € - 0,1806 € 50 Na sklade
M2
Prírodná
Polyamid
10.0 mm
S drážkou
0,1008 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
Polyamid
4.5 mm
S drážkou
  • z/zo 30
Skrutka S drážkou M2 6.0 mm Polyamid Prírodná

10325537

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 4.0 mm Polyamid Prírodná

10325674

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M1.2 2.0 mm PEEK Svetlohnedá

10342183

Cenové rozpätie
7,0163 € - 3,0043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.2
  • Priemer stúpania
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    2.0 mm
Skrutka Krížová drážka M1.6 6.0 mm Reny Prírodná

10342091

Cenové rozpätie
1,4819 € - 1,3054 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M1.6
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 12.0 mm Polyamid Prírodná

10325568

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 6.0 mm Polyamid Prírodná

10325605

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 16.0 mm Polyamid Prírodná

10325650

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1053 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid Prírodná

10325704

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid Prírodná

10325742

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 4.0 mm Polyamid Prírodná

10325513

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 8.0 mm Polyamid Prírodná

10325629

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid Prírodná

10325698

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid Prírodná

10325735

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
3638 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 35.0 mm Polyamid Prírodná

10325773

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 10.0 mm Polyamid Prírodná

10325636

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M3 5.0 mm Polyamid Prírodná

10325681

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 20.0 mm Polyamid Prírodná

10325582

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,145 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 12.0 mm Polyamid Prírodná

10325643

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2 10.0 mm Polyamid Prírodná

10325551

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka S drážkou M2.5 4.5 mm Polyamid Prírodná

10325599

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou