10342091
1439979
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,4819 € |
| 500 - 999 | 1,4011 € |
| 1000 + | 1,3054 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 2.3 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.091 in |
| Výška hlavy | 0.02 in |
| Výška hlavy | 0.5 mm |
| Veľkosť závitu | M1.6 |
| Dĺžka závitu | 0.236 in |
| Dĺžka závitu | 6.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
| Materiál | Reny |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Špecifikácie | UL94 HB |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku