Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2545 € - 0,3655 € | 50 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,5049 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4494 € - 0,6741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1678 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,2019 € - 0,3698 € | 100 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4295 € - 0,95 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,3869 € - 0,5803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 5,3479 € - 5,4475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,7921 € - 1,7921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2147 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | 12375 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4963 € - 0,4963 € | 13170 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,5656 € - 4,6652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,1477 € - 2,1477 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Gaštanovo hnedá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,3072 € - 0,3072 € | 11400 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6485 € - 0,6485 € | 20500 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4323 € - 0,4323 € | 2100 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5177 € - 0,5177 € | 3100 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4649 € - 1,4649 € | 3600 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | 8720 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku