Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2375 € - 0,2375 € 4100 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3313 € - 0,3313 € 5100 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,421 € - 0,421 € 2800 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4963 € - 0,4963 € 11970 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5656 € - 4,6652 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,1477 € - 2,1477 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
15.0 mm
S drážkou
4,3808 € - 4,4803 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
10.0 mm
S drážkou
0,6827 € - 1,024 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,9003 € - 1,3512 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,7593 € - 5,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5656 € - 6,4574 € 5 Na sklade
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
7,5526 € - 8,5767 € 8 Na sklade
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
3,8119 € - 3,8119 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
25.0 mm
S drážkou
3,8403 € - 3,8403 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
12.0 mm
S drážkou
6,9836 € - 6,9836 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
35.0 mm
S drážkou
0,5575 € - 0,5575 € 1720 Na sklade
M10
1.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1113 € - 0,1113 € 14000 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
4.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0994 € - 0,0994 € 5200 Na sklade
M5
0.8 mm
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,145 € - 0,145 € 3300 Na sklade
M6
1.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm PVDF Prírodná

10040010

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PVDF Prírodná

10040225

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 30.0 mm PVDF Prírodná

10040379

Cenové rozpätie
0,421 € - 0,421 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm PVDF Prírodná

10040546

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
11970 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358740

Cenové rozpätie
4,6652 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 25.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358788

Cenové rozpätie
2,1477 € - 2,1477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 15.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359754

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359792

Cenové rozpätie
4,4803 € - 4,3808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 10.0 mm PC Priehľadná

10358030

Cenové rozpätie
1,024 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 25.0 mm PC Priehľadná

10358078

Cenové rozpätie
1,3512 € - 0,9003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 15.0 mm PEEK Hnedá

10220160

Cenové rozpätie
5,6325 € - 2,7593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm PEEK Hnedá

10220207

Cenové rozpätie
6,4574 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 25.0 mm PEEK Hnedá

10220245

Cenové rozpätie
8,5767 € - 7,5526 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 25.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359839

Cenové rozpätie
3,8119 € - 3,8119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 12.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359853

Cenové rozpätie
3,8403 € - 3,8403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 35.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359891

Cenové rozpätie
6,9836 € - 6,9836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040959

Cenové rozpätie
0,5575 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
1720 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039786

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040287

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0994 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 40.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040621

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna