Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,3313 € - 0,3313 € 5600 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5746 € - 0,5746 € 2400 Na sklade
M8
1.25 mm
Prírodná
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1522 € - 0,1522 € 6600 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2517 € - 0,2517 € 12300 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3072 € - 0,3072 € 11400 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
24,5753 € - 31,9577 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Svetlohnedá
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,943 € - 0,943 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.25 mm
Prírodná
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2588 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Prírodná
PP
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4323 € - 0,4323 € 2100 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1091 € - 0,1091 € 20800 Na sklade
M6
1.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,115 € - 0,115 € 6720 Na sklade
M6
1.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7509 € - 0,7509 € 3083 Na sklade
M12
1.75 mm
Čierna
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2873 € - 0,2873 € 15100 Na sklade
M8
1.25 mm
Čierna
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0994 € - 0,0994 € 5200 Na sklade
M5
0.8 mm
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2616 € - 0,2616 € 30500 Na sklade
M8
1.25 mm
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3398 € - 0,3398 € 2400 Na sklade
M10
1.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0778 € - 0,0778 € 700 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3939 € - 0,3939 € 16915 Na sklade
M10
1.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1479 € - 0,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1103 € - 0,1103 € 4550 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PVDF Prírodná

10040225

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 20.0 mm PP Prírodná

10040737

Cenové rozpätie
0,5746 € - 0,5746 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 16.0 mm PP Prírodná

10039885

Cenové rozpätie
0,1522 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm PP Prírodná

10040294

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm PP Prírodná

10040539

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 20.0 mm PEEK Svetlohnedá

10628799

Cenové rozpätie
31,9577 € - 24,5753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Svetlohnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 60.0 mm PP Prírodná

10040850

Cenové rozpätie
0,943 € - 0,943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 25.0 mm PP Prírodná

10040324

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm PVDF Prírodná

10040447

Cenové rozpätie
0,4323 € - 0,4323 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040485

Cenové rozpätie
0,1091 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
20800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040522

Cenové rozpätie
0,115 € - 0,115 €

Úroveň zásob
6720 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M12 40.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041017

Cenové rozpätie
0,7509 € - 0,7509 €

Úroveň zásob
3083 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 30.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040768

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
15100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040287

Cenové rozpätie
0,0994 € - 0,0994 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040720

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
30500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040881

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039793

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 30.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040911

Cenové rozpätie
0,3939 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
16915 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 x 0.7 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040157

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040423

Cenové rozpätie
0,1103 € - 0,1103 €

Úroveň zásob
4550 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná