Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0326 € - 0,0403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,081 € - 0,1001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,081 € - 0,1001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0951 € - 0,1174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0455 € - 0,0561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0403 € - 0,0498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,222 € - 0,2741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0653 € - 0,0806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0531 € - 0,0656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0607 € - 0,0749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0462 € - 0,0571 € | 2000 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0659 € - 0,0814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1834 € - 0,2264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0501 € - 0,0619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0397 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0446 € - 0,0551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 130 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,1389 € - 0,1715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku