Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Skupina SR: SR2012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1155 € - 0,1155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1382 € - 0,1382 € | 6500 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1436 € - 0,1436 € | 16377 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 16050 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,2119 € - 0,2119 € | 3000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | 10600 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1348 € - 0,1348 € | 10000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,9323 € - 8,9323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,9442 € - 2,9442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 5,6894 € - 5,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 5,7888 € - 5,7888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,9442 € - 2,9442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,8162 € - 2,93 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 8,6763 € - 8,6763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,124 € - 0,124 € | 14900 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3954 € - 0,3954 € | 4274 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4466 € - 0,4466 € | 2500 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 23040 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1374 € - 0,1374 € | 92 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1385 € - 0,1385 € | 175 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku