10053911
0160570000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1436 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 5.0 mm |
|---|---|
| Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.197 in |
| Priemer hlavy | 0.394 in |
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
| Farba | Prírodná |
| Normy | DIN 912 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku