Menu Hľadať

Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm Polyamid 6.6

Táto skrutka s vnútornou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Bežne sa používa v zostavách strojov, kde sa uťahuje imbusovým kľúčom. Diely odkazujú na normy NF E 25-125 a DIN 912 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10054055

Starý kód produktu:

0160780000VR

23040 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1564 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

156,40 €

1000 x 0,1564 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 25.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Typ/prevedenie drážky Hexagonal Socket Drive
Farba Prírodná
Normy RoHS, DIN
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás