Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1026 € - 0,1026 € 190 Na sklade
M4
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,1806 € - 0,1806 € 67400 Na sklade
M5
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,192 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,1367 € - 0,1367 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,1258 € - 0,1258 € 13000 Na sklade
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Plochá drážka
0,129 € - 0,129 € 5000 Na sklade
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,3271 € - 0,3271 € 12800 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Plochá drážka
0,3271 € - 0,3271 € 47000 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,3413 € - 0,3413 € 17600 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,3769 € - 0,3769 € 12400 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Plochá drážka
0,0899 € - 0,0899 € 21000 Na sklade
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,1778 € - 0,1778 € 13000 Na sklade
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Plochá drážka
0,1155 € - 0,1155 € 15000 Na sklade
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,1257 € - 0,1257 € 28000 Na sklade
M8
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,1331 € - 0,1331 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2816 € - 0,2816 € 6550 Na sklade
M4
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,2375 € - 0,2375 € 250 Na sklade
M10
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,236 € - 0,3165 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,2844 € - 0,2844 € 2000 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,411 € - 0,411 € 7700 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
  • z/zo 7
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm PA

10053294

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm PA

10053331

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
67400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 20.0 mm PA

10053355

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 30.0 mm PA

10053393

Cenové rozpätie
0,1367 € - 0,1367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 6.5 mm PA

10053430

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm PA

10053478

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,129 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 6.5 mm PA

10053447

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
12800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm PA

10053485

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
47000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm PA

10053522

Cenové rozpätie
0,3413 € - 0,3413 €

Úroveň zásob
17600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 22.0 mm PA

10053560

Cenové rozpätie
0,3769 € - 0,3769 €

Úroveň zásob
12400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm PA

10053515

Cenové rozpätie
0,0899 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 22.0 mm PA

10053553

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 30.0 mm PA

10053591

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,1155 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 20.0 mm PA

10053638

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 25.0 mm PA

10053379

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm PA

10053300

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
6550 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M10 20.0 mm PA

10053676

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm PA

10117507

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm PA

10058398

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 30.0 mm PA

10053607

Cenové rozpätie
0,411 € - 0,411 €

Úroveň zásob
7700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka