Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 25.0 mm Polyamid 6.6

This knurled head thumb screw is made from black Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Nový kód produktu:

10053386

Starý kód produktu:

0140340001VR

3100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,283 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

28,30 €

100 x 0,283 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M5
Typ/prevedenie hlavy Knurled Round Head
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Celková dĺžka 28.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás