Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
11.1 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
7.9 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
12.7 mm
0,1607 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
6.4 mm
0,2545 € - 0,2545 € 10000 Na sklade
M3
22.2 mm
0,0915 € - 0,0974 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
14.3 mm
0,1763 € - 0,2161 € 4000 Na sklade
M3
7.9 mm
0,1763 € - 0,2161 € 4000 Na sklade
M4
3.2 mm
0,1749 € - 0,2161 € 16000 Na sklade
M4
12.7 mm
0,1763 € - 0,2161 € 2000 Na sklade
M3
6.4 mm
0,1976 € - 0,2445 € 4000 Na sklade
M3
15.9 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
10.0 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
3.0 mm
0,2801 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
0,127 € - 0,155 € 7000 Na sklade
6.4 mm
0,1848 € - 0,2289 € 1000 Na sklade
12.7 mm
0,2033 € - 0,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
0,2801 € - 0,3456 € 2000 Na sklade
M4 x 0.7
15.9 mm
  • z/zo 10
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024294

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024287

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024300

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024270

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 22.2 mm PA Prírodná

10010181

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 15.9 mm PA Prírodná

10010167

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 10.0 mm PA

10175217

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.0 mm PA

10175255

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

10016688

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024195

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
Rozpierka so skrutkou #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024232

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10011232

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,127 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10011270

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Polyamid 6.6

10016633

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm