10175255
TCBNS-M2.5-3
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,1275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M2.5 |
| Priemer otvoru A | 0.118 in |
| Priemer otvoru A | 3.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.118 in |
| Dĺžka rozpierky | 3.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.236 in |
| Dĺžka závitu | 6.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.157 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 4.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku