10024300
SCBST-8-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1976 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #6-32 |
| Priemer tela | 4.4 mm |
| Priemer tela | 0.173 in |
| Priemer otvoru A | 0.098 in |
| Priemer otvoru A | 2.5 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
| Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
| Dĺžka závitu | 0.252 in |
| Dĺžka závitu | 6.4 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.079 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 2.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku