These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2588 € - 0,2875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1928 € - 0,1928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,2958 € | 18500 Na sklade |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,32 € | 20500 Na sklade |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,347 € | 23700 Na sklade |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2603 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2773 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,266 € - 0,3285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku