Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.7 mm PA

Rozpierka s nezamykacím bajonetovým výstupkom má rebrované telo a spodný vnútorný závit na zaskrutkovanie do základovej dosky alebo panelu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10119884

Starý kód produktu:

100112700002

20500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,32 €
500 - 999 0,2275 €
1000 + 0,1763 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,00 €

100 x 0,32 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Priemer otvoru A 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Dĺžka závitu 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl 1
Výška uzamykacej hlavy A 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás