Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1607 € - 0,2929 € | 24400 Na sklade |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,3129 € | 16200 Na sklade |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,3398 € | 100 Na sklade |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,3712 € | 34200 Na sklade |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2603 € - 0,3172 € | 1000 Na sklade |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,347 € | 23700 Na sklade |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,32 € | 20500 Na sklade |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 10000 Na sklade |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 8650 Na sklade |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku