10119877
100111100002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3129 € |
| 500 - 999 | 0,2219 € |
| 1000 + | 0,1707 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M4 |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.437 in |
| Dĺžka rozpierky | 11.1 mm |
| Dĺžka závitu | 6.4 mm |
| Dĺžka závitu | 0.252 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štýl | 1 |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.354 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 9.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku