Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2445 € - 0,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
12.7 mm
0,1976 € - 0,2445 € 30600 Na sklade
M4
9.5 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
15.0 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
6.0 mm
0,1592 € - 0,1592 € 148 Na sklade
15.0 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
12.0 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
0,1976 € - 0,2445 € 1750 Na sklade
M4
12.7 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
20.0 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.0 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0 mm
0,1594 € - 0,1771 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
0,1275 € - 0,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,1976 € - 0,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.8 mm
0,1976 € - 0,2445 € 13000 Na sklade
M4
3.2 mm
0,2816 € - 0,3456 € 7000 Na sklade
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2801 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
9.5 mm
0,2616 € - 0,3257 € 1000 Na sklade
M4
19.1 mm
  • z/zo 10
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 12.7 mm PA Prírodná

10010242

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 9.5 mm PA Prírodná

10010280

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
30600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm PA

10175231

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.0 mm PA

10175279

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm Polyamid 6.6

10175316

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
148 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.0 mm Polyamid 6.6

10175354

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.0 mm PA

10175224

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.0 mm PA

10175262

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 12.0 mm Polyamid 6.6

10175309

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 12.7 mm PA Prírodná

10010297

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 20.0 mm PA

10175248

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.0 mm PA

10175392

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.0 mm PA

10175439

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 22.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10010310

Cenové rozpätie
0,1771 € - 0,1594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 5.0 mm Polyamid 6.6

10175347

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 4.8 mm PA Prírodná

10010211

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 3.2 mm PA Prírodná

10010259

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10016763

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 19.1 mm PA Prírodná

10013793

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    7.1 mm