Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.
Skupina SR: SR1943
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmer kompatibilnej rúrky | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,11 € - 0,1536 € | 9500 Na sklade |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,5675 € | 4200 Na sklade |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,795 € | 6600 Na sklade |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0483 € - 1,8489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0483 € - 1,8489 € | 1150 Na sklade |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,5091 € | 1400 Na sklade |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,5675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1257 € - 0,162 € | 2000 Na sklade |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,1806 € | 43500 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,3826 € | 18800 Na sklade |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,4466 € | 400 Na sklade |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,5091 € | 580 Na sklade |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,5675 € | 3758 Na sklade |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 0,795 € | 1800 Na sklade |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,1806 € | 57500 Na sklade |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,3826 € | 35250 Na sklade |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,4466 € | 10100 Na sklade |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,5091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku