Menu Hľadať

Sedlová podložka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Nový kód produktu:

10069455

Starý kód produktu:

102028000001

4200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5675 €
500 - 999 0,4338 €
1000 + 0,3498 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

56,75 €

100 x 0,5675 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar podložky Zakrivené, okrúhle
Typ podložky Sedlová podložka
Vnútorný priemer 6.2 mm
Hĺbka otvoru 3.3 mm
Priemer kompatibilnej rúrky 27.0 - 29.0 mm
Celková výška 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás