10069530
102033059901
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,7794 € |
500 - 999 | 0,5968 € |
1000 + | 0,4782 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Shape | Curved Round |
Washer Type | Saddle Washer |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Inside Diameter | 10.4 mm |
Inside Diameter | 0.409 in |
Compatible Thread Sizes (All) | M10 |
Hole Depth | 3.4 mm |
Hole Depth | 0.134 in |
Compatible Tube Diameter Range | 30.0 - 34.0 mm |
Compatible Tube Diameter Range | 1.181 - 1.339 in |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Height | 12.0 mm |
Height | 0.472 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku