Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
16,2265 € - 21,7373 € 30 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
10,5698 € - 14,1708 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Čierna
PU
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
21,7143 € - 25,1886 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Čierna
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0887 € - 0,1242 € 3146 Na sklade
Šedá
PU
10.0 mm
0,1279 € - 0,1279 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
0,7216 € - 0,7216 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,1109 € - 0,1552 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
10.0 mm
0,3412 € - 0,4777 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
22.4 mm
2,3461 € - 2,3461 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
45.7 mm
11,3547 € - 13,7043 € 3 Na sklade
Vypuklá
Biela
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
10,0596 € - 13,471 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Biela
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11,6919 € - 13,9959 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Prírodná
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
0,1158 € - 0,1621 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
11.1 mm
0,0949 € - 0,0949 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2332 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
12,5269 € - 14,5312 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Čierna
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
Plsť
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
18,1364 € - 24,347 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Čierna
PU
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,2332 € - 0,2332 € 176 Na sklade
Štvorcové
Biela
Plsť
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,0949 € - 0,0949 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
Plsť
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz Okrúhle 22.0 mm 10.0 mm PU

10333877

Cenové rozpätie
21,7373 € - 16,2265 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    24
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 8.0 mm 2.8 mm PU Čierna

10334058

Cenové rozpätie
14,1708 € - 10,5698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 19.0 mm 9.6 mm PU

10334126

Cenové rozpätie
25,1886 € - 21,7143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    20
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 10.0 mm 2.5 mm Šedá PU

10247624

Cenové rozpätie
0,1242 € - 0,0887 €

Úroveň zásob
3146 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    2.5 mm
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 34.0 mm 34.0 mm Plsť

10255599

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 100.0 mm 100.0 mm Plsť

10255636

Cenové rozpätie
0,7216 € - 0,7216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 10.0 mm 1.8 mm Čierna PU

10247693

Cenové rozpätie
0,1552 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.8 mm
Samolepiaci doraz 22.3 mm 10.1 mm PU Čierna

10316580

Cenové rozpätie
0,4777 € - 0,3412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz 45.7 mm 15.8 mm PU Čierna

10164785

Cenové rozpätie
2,3461 € - 2,3461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    15.8 mm
Samolepiaci doraz Vypuklá 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Cenové rozpätie
13,7043 € - 11,3547 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 12.7 mm 3.5 mm PU

10333945

Cenové rozpätie
13,471 € - 10,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 9.5 mm 3.8 mm PU Prírodná

10334089

Cenové rozpätie
13,9959 € - 11,6919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Množstvo na podložke
    96
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Prírodná
Samolepiaci doraz 11.1 mm 5.0 mm Priehľadná PU

10233443

Cenové rozpätie
0,1621 € - 0,1158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.0 mm
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 30.0 mm 30.0 mm Plsť

10255582

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 50.0 mm 50.0 mm Plsť

10255629

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Cenové rozpätie
14,5312 € - 12,5269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    19.1 mm
  • Množstvo na podložke
    40
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 40.0 mm 40.0 mm Plsť

10255889

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 16.0 mm 8.0 mm PU

10333839

Cenové rozpätie
24,347 € - 18,1364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    40
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 50.0 mm 50.0 mm Plsť

10255896

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
176 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 30.0 mm 30.0 mm Plsť

10255872

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB