Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,059 € - 0,059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | 29000 Na sklade |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,1045 € | 2200 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 11,0452 € - 13,7043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Čierna
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10164808 | 0,0791 € - 0,1108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|
| 0,3916 € - 0,5483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1195 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2559 € - 0,3583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,0949 € | 1449 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2411 € - 1,2411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | 1900 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,0841 € | 24 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4009 € - 0,4009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3858 € - 0,5401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,3885 € - 0,5555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,3723 € - 0,6206 € | 7896 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku