Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1608 € - 0,2251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1045 € | 4356 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 16,1973 € - 21,6791 € | 12 Na sklade |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 13,5294 € - 18,1071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,5465 € - 15,4684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0599 € - 0,0839 € | 7200 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0831 € - 0,1164 € | 4840 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2132 € - 0,2985 € | 1152 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,103 € | 2800 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3572 € - 0,5001 € | 672 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0981 € - 0,1373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1013 € - 0,1418 € | 1296 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,0783 € - 0,1096 € | 300 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,226 € - 0,3165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,1188 € - 0,1663 € | 9000 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,168 € - 0,2352 € | 4368 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,5971 € - 0,836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,5012 € - 0,7017 € | 2368 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,1055 € - 0,1759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku