Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,1164 € - 0,1164 € 182 Na sklade
Okrúhle
Biela
Plsť
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,2145 € - 0,3004 € 6656 Na sklade
Čierna
PU
16.0 mm
0,3839 € - 0,5374 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
14.0 mm
16,5909 € - 20,7459 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Prírodná
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,0599 € - 0,0599 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Hnedá
Plsť
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
11,6086 € - 13,471 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Čierna
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15,1913 € - 15,4975 € 1 Na sklade
Ploché
Čierna
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
22,9912 € - 30,6451 € 1 Na sklade
Vypuklá
Prírodná
PU
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2069 € - 0,2069 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0646 € - 0,0646 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
Plsť
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,4246 € - 0,5945 € 1265 Na sklade
Čierna
PU
25.4 mm
25,834 € - 34,596 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Čierna
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0427 € - 0,0427 € 850 Na sklade
Štvorcové
Biela
Plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,7216 € - 0,7216 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
Plsť
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,4318 € - 0,6046 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
25.4 mm
0,2457 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
19.8 mm
0,3839 € - 0,5375 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
19.8 mm
0,2282 € - 0,3194 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
19.8 mm
14,5381 € - 18,1071 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Biela
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • z/zo 11
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 32.0 mm 32.0 mm Plsť

10255780

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,1164 €

Úroveň zásob
182 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 16.0 mm 7.9 mm PU Čierna

10164648

Cenové rozpätie
0,3004 € - 0,2145 €

Úroveň zásob
6656 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    7.9 mm
Samolepiaci doraz 14.0 mm 4.5 mm Priehľadná PU

10252390

Cenové rozpätie
0,5374 € - 0,3839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    4.5 mm
Samolepiaci doraz Vypuklá 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Cenové rozpätie
20,7459 € - 16,5909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    96
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 24.0 mm 24.0 mm Plsť

10255452

Cenové rozpätie
0,0599 € - 0,0599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz Ploché 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Cenové rozpätie
13,471 € - 11,6086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Ploché 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Cenové rozpätie
15,4975 € - 15,1913 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    24
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 8.0 mm 2.2 mm PU Prírodná

10334157

Cenové rozpätie
30,6451 € - 22,9912 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    144
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Prírodná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 25.0 mm 25.0 mm Plsť

10255575

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 45.0 mm 45.0 mm Plsť

10255612

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 25.0 mm 25.0 mm Plsť

10255865

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 25.4 mm 4.7 mm PU Čierna

10164853

Cenové rozpätie
0,5945 € - 0,4246 €

Úroveň zásob
1265 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    4.7 mm
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Cenové rozpätie
34,596 € - 25,834 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    80
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Čierna
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 20.0 mm 20.0 mm Plsť

10255858

Cenové rozpätie
0,0427 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 100.0 mm 100.0 mm Plsť

10255902

Cenové rozpätie
0,7216 € - 0,7216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 25.4 mm 4.7 mm PU Priehľadná

10164846

Cenové rozpätie
0,6046 € - 0,4318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    4.7 mm
Samolepiaci doraz 19.8 mm 6.4 mm PU Priehľadná

10164754

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    6.4 mm
Samolepiaci doraz 19.8 mm 9.7 mm PU Čierna

10164914

Cenové rozpätie
0,5375 € - 0,3839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.7 mm
Samolepiaci doraz 19.8 mm 6.4 mm PU Čierna

10164761

Cenové rozpätie
0,3194 € - 0,2282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    6.4 mm
Samolepiaci doraz Štvorcové 12.7 mm 3.1 mm PU

10333983

Cenové rozpätie
18,1071 € - 14,5381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    12.7 mm
  • Množstvo na podložke
    80
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Biela