Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1164 € - 0,1164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0333 € | 26940 Na sklade |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0385 € | 2000 Na sklade |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0785 € | 4500 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,3839 € - 0,5375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1608 € - 0,2251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2457 € - 0,344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 14,5381 € - 18,1071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Biela
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,5294 € - 18,1071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,1973 € - 21,6791 € | 12 Na sklade |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 11,5465 € - 15,4684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,6046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,2282 € - 0,3194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1045 € | 4356 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm