Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

Táto rýchlouvoľňovacia krytka je vyrobená z LDPE. Jednoduchá, ale efektívna konštrukcia umožňuje rýchle nasadenie krytky na diel a jej ľahké odstránenie pomocou úchytu, ktorý odtrhne krytku v polovici, široko ju otvorí pre rýchlu aplikáciu.
Nový kód produktu:

10092255

Starý kód produktu:

18405

43 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 0,7929 €
800 + 0,4009 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

63,43 €

80 x 0,7929 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 42.4 mm
h 21.0 mm
Veľkosť závitu 1-11/16-12 in
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit JIC
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás