Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,162 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,0736 € - 0,1457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,3911 € - 0,7736 € | 43 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
0,0763 € - 0,1508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0721 € - 0,1419 € | 17851 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
0,1493 € - 0,2062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Prírodná
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,089 € - 0,1756 € | 2536 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,11 € - 0,2177 € | 61600 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0917 € - 0,1698 € | 4825 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,1258 € - 0,2485 € | 1400 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,1078 € - 0,1997 € | 2340 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,1258 € - 0,2485 € | 44000 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0763 € - 0,1508 € | 27418 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,2076 € - 0,4091 € | 3836 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,1113 € - 0,2212 € | 13944 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Žltá
|
0.937 in
23.8 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
0,4437 € - 0,8782 € | 8800 Na sklade |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Prírodná
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0415 € - 0,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,0821 € - 0,1622 € | 6250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
0,082 € - 0,1625 € | 9900 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,0823 € - 0,1622 € | 15500 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku