Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1003 € - 0,1995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Žltá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0883 € - 0,1753 € | 3000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0604 € - 0,1194 € | 20370 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0921 € - 0,1821 € | 30196 Na sklade |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1113 € - 0,2212 € | 13694 Na sklade |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Žltá
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,1299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Žltá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0769 € - 0,1526 € | 27700 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0853 € - 0,1684 € | 63695 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,1457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,089 € - 0,1756 € | 2236 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,11 € - 0,2177 € | 59400 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2076 € - 0,4091 € | 25936 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1464 € - 0,2894 € | 1300 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0823 € - 0,1622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1356 € - 0,3524 € | 8800 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1536 € - 0,3226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1917 € | 8190 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrické
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,1457 € | 325 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,089 € - 0,1756 € | 2500 Na sklade |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2001 € | 3200 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku